??
CAD model selection
K0347.1308
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0347 - Indexing plungers without collar
Bill of material
K0347.1308
BESTKIPP
Order No.
K0347.1308
MATERIAL
Main
Steel
OBFGK
Surface finish
Indexing pin hardened
FORM
Form
L
AUSF
version
non-lockout type
POS
Position
GR
size
3
D
diameter
8 mm
D1
diameter
18 mm
D2
diameter
33 mm
L
Length
74 mm
L1
Length
36 mm
L4
Length
12 mm
H
height
8 mm
D3
thread
-
F
Chamfer 30°
2.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
35 N
GEW
Approx. weight
0.0799 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017515
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions